??
Selección de modelo CAD
K0161.01140X14
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0161 - Volantes de disco de aluminio
Lista de materiales
K0161.01140X14
BESTKIPP
Referencia
K0161.01140X14
AUSF
Versión
Sin empuñadura cilíndrica, cubo sin ranura
D1
Diámetro
140 mm
D2
Diámetro
14 mm / inch
D3
Diámetro
34 mm
L1
Longitud
19 mm
L3
Longitud
34 mm
B3
Anchura
5 mm
T
Profundidad
16.3 mm
GRIFF1
Empuñadura cilíndrica fija
-
GRIFF2
Empuñadura cilíndrica giratoria
-
GEW
Poids
0.5001 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245319442
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions